Calibro ABS digitale con becchi a pennino

Calibro ABS digitale con becchi a pennino
Calibri Digimatic con becchi a penninoCon superfici arrotondate per la misura delle dimensioni interne.Sistema ABSOLUTECon uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
550-203-10
550-205-10
550-207-10
550-223-10
550-225-10
550-227-10
551-207-10
551-224-10
551-226-10
551-311-20
551-341-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Pollici - Metrici ON/OFF PRESET Note Interni da
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

758.00 €

1 5 giorni -MetricoSi-------0,0120,1±0,05±0,050 - 4501110

864.00 €

1 5 giorni -MetricoSi-------0,0120,1±0,05±0,050 - 6001290

1,462.00 €

1 5 giorni -MetricoSi-------0,0120,1±0,07±0,070 - 10003350

758.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--5,04±0,002±0.002--0,0005/0,0112,8---1110

864.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--5,04±0,002±0.002--0,0005/0,0120,1---1290

1,462.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--1,004±0,003±0.003--0,0005/0,0125,5---3350

1,594.00 €

1 5 giorni -MetricoSi-------0,0120,1±0,07±0,070 - 10003430

957.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--5,04±0,0025±0.0025-0 - 200,0005/0,0120,1---790

1,663.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--5,04±0,0025±0.0025-0 - 300,0005/0,0120,1---790

451.00 €

1 5 giorni SiPollici / metrici--IP674,04±0,0015±0.00150,40 - 80,0005/0,0110,26---190

596.00 €

1 5 giorni SiPollici / metrici-SiIP674,04±0,002±0.0020,40 - 120,0005/0,01----160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

Supporto tecnico