Calibro digimatic ABS con becchi standard e a pennino

Calibro digimatic ABS con becchi standard e a pennino
Calibri Digimatic con becchi standard e a penninoCon superfici arrotondate per la misura delle dimensioni interne.Sistema ABSOLUTECon uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
551-204-10
551-206-10
551-227-10
551-301-20
551-331-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Pollici - Metrici ON/OFF PRESET Note Interni da
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

960.00 €

1 5 giorni -MetricoSi------0,0120,1±0,06±0,06-0 - 5001060circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

1,314.00 €

1 5 giorni -MetricoSi------0,0120,1±0,06±0,06-0 - 7501410circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

1,594.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--1,004±0,003±0.0030 - 400,0005/0,0125,5----3430circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

451.00 €

1 5 giorni SiMetrico--IP67----0,0110,1±0,03±0,03100 - 200190Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

596.00 €

1 5 giorni SiMetrico-SiIP67----0,0110,1±0,04±0,04100 - 300400Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico