Digital ABSOLUTE Blade Caliper, Inch/Metric

Digital ABSOLUTE Blade Caliper, Inch/Metric
Becchi a lama sottileBecchi per esterni riportati in metallo duroPer misure di esterni in punti difficili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-734-20

Codice componente
573-734-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

806.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale
Display LCD, Altezza caratteri 9 mm Pollici - Metrici Pollici / metrici Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Graduazione(inch) 0,001 Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch) ±0,001
Max. errore ammesso S MPE(inch) ±0,002 Graduazione(mm) 0,01 Interni da(mm) 25,5
Massa(g) 2490 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale
Rullo di regolazione Si

Si trova sulla pagina di Digital ABSOLUTE Blade Caliper, Inch/Metric, il codice articolo è il seguente: 573-734-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-734-20.

Supporto tecnico