Calibro Digimatic ABS con becchi a lama

Calibro Digimatic ABS con becchi a lama
Becchi a lama sottileBecchi per esterni riportati in metallo duroPer misure di esterni in punti difficili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
573-634-20
573-635-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rullo di regolazione

806.00 €

1 5 giorni Si

742.00 €

1 5 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale
Display LCD, Altezza caratteri 9 mm Pollici - Metrici Metrico Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,02 Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,04
Campo(mm) 0 - 150 Massa(g) 168 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Supporto tecnico