Calibro digitale ABS AOS di profondità (Codici componente)

Calibro digitale ABS AOS di profondità
Strumento standard per misure di profonditàIl sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di origine impostato.
Superfici di misura temprate e lappate di precisione.
Lcd con altezza caratteri 9 mmEccezionale durata della batteria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
571-201-30
571-202-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(g)

406.00 €

1 5 giorni 207

490.00 €

1 5 giorni 227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Uscita dati Si
Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) Pollici - Metrici Metrico
Allarme basso voltaggio Si ON/OFF Si ORIGINE (ABS-Zero) Si
ZERO/ABS Si Base (L x P)(mm) 100 x 6 Risoluzione(mm) 0,01
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,02 Alimentazione batteria SR-44 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria circa 5 anni

Supporto tecnico