Calibro digitale ABS AOS, becchi per esterni in carb.

Calibro digitale ABS AOS, becchi per esterni in carb.
Calibri Digimatic con becchi riportati in metallo duro :

Grazie all' adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala
Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato
Altezza caratteri 9 mm per una facile lettura
Batteria a lunga durata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
500-154-30
500-156-30
500-159-30
500-163-30
500-165-30
500-167-30
500-174-30
500-176-30
500-177-30
500-233-30
500-235-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita dati Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)
Rullo di regolazione

341.00 €

1 5 giorni Si---0,01±0,02±0,04168Si

394.00 €

1 5 giorni Si---0,01±0,02±0,04194Si

364.00 €

1 5 giorni No±0,001±0,0020 - 60,0005/0,01--168Si

351.00 €

1 5 giorni No±0,001±0,0020 - 80,0005/0,01--194Si

619.00 €

1 5 giorni No±0,0015±0,00250 - 120,0005/0,01--350-

656.00 €

1 5 giorni Si±0,0015±0,00250 - 120,0005/0,01--350Si

341.00 €

1 5 giorni Si±0,001±0,0020 - 60,0005/0,01--168Si

387.00 €

1 5 giorni Si±0,001±0,0020 - 80,0005/0,01--194Si

649.00 €

1 5 giorni Si±0,001±0,0020 - 80,0005/0,01--194Si

302.00 €

1 5 giorni Si---0,01±0,02±0,04168-

355.00 €

1 5 giorni Si---0,01±0,02±0,04194-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Asta di profondità piatta Allarme basso voltaggio Si ON/OFF Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si ZERO/ABS Si Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Supporto tecnico