Calibro ABS AOS, pollici/mm

Calibro ABS AOS, pollici/mm
Calibro digitale Mitutoyo costruito in acciaio temprato con becchi per interni ed esterni. Sistema ABSOLUTE, esente da errori di over speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
500-170-30
500-171-30
500-172-30
500-173-30
500-178-30
500-196-30
500-197-30
573-291-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita dati Asta di profondità Display Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Campo
(inch)
Asta di profondità
(mm)
Forza di misura
(N)
Massa
(g)
Durata batteria Rullo di regolazione

281.00 €

1 5 giorni Si-LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 4Ø 1,9-143Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

182.00 €

1 5 giorni SipiattaLCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 6--168Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

258.00 €

1 5 giorni SipiattaLCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 8--194Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

384.00 €

1 5 giorni SipiattaLCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,0015±0,00250 - 12--350Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

200.00 €

1 5 giorni Si-LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 6Ø 1,9-168Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

148.00 €

1 5 giorni NopiattaLCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 6--168Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

228.00 €

1 5 giorni NopiattaLCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm)±0,001±0,0020 - 8--194Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

1,091.00 €

1 5 giorni Si-LCD, Altezza caratteri 9 mm±0,002---0.5-1253circa 18000 ore-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Digitale Allarme basso voltaggio Si
ON/OFF Si ORIGINE (ABS-Zero) Si ZERO/ABS Si
Risoluzione(mm) 0,0005/0,01 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico