Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
500-155-30 |
500-157-30 |
500-160-30 |
500-164-30 |
500-166-30 |
500-168-30 |
500-175-30 |
500-234-30 |
500-236-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita dati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Campo (inch) | Risoluzione (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Massa (g) | Rullo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 168 | Si | |||
649.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 194 | Si | |||
509.00 € | 1 | 5 giorni | No | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | 0,0005/0,01 | - | - | 168 | Si | |||
631.00 € | 1 | 5 giorni | No | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 8 | 0,0005/0,01 | - | - | 194 | Si | |||
1,038.16 € | 1 | 60 giorni | No | ±0,0015 | ±0,0025 | 0 - 12 | 0,0005/0,01 | - | - | 350 | - | |||
823.00 € | 1 | 5 giorni | Si | ±0,0015 | ±0,0025 | 0 - 12 | 0,0005/0,01 | - | - | 350 | Si | |||
584.00 € | 1 | 5 giorni | Si | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | 0,0005/0,01 | - | - | 168 | Si | |||
581.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 168 | - | |||
851.32 € | 1 | 60 giorni | Si | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 194 | - |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Asta di profondità | piatta | Allarme basso voltaggio | Si | ON/OFF | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | ZERO/ABS | Si | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Durata batteria | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale |
Configura
Proprietà di base
Uscita dati
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Campo(inch)
Risoluzione(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali