Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
573-181-30 |
573-182-30 |
573-281-30 |
573-282-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Risoluzione (mm) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 100 | 213 | |||
504.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0,01 | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 233 | |||
444.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,001 | ±0,002 | 0,0005/0,01 | 12,8 | - | - | - | 1215 | |||
504.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,001 | ±0,002 | 0,0005/0,01 | - | - | - | - | 175 |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si | ON/OFF | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | ZERO/ABS | Si | Forza di misura(N) | 45487 |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | circa 18000 ore |
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Risoluzione(mm)
Interni da(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali