Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita dati | Asta di profondità | Display | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Campo (inch) | Asta di profondità (mm) | Risoluzione (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | Durata batteria | Rullo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 100 | 143 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
196.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
277.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 198 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
384.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 350 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
200.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
171.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
241.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 194 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
245.00 € | 1 | 5 giorni | No | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 100 | 143 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
134.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
215.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 194 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
134.00 € | 1 | 5 giorni | No | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
159.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | - | 0,0005/0,01 | - | - | - | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
355.00 € | 1 | 5 giorni | No | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,0015 | ±0,0025 | 0 - 12 | - | 0,0005/0,01 | - | - | - | 350 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
271.00 € | 1 | 5 giorni | No | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 4 | Ø 1,9 | 0,0005/0,01 | - | - | - | 143 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | Si | |||
259.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 100 | 143 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
204.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | - | 0,0005/0,01 | - | - | - | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
197.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | Ø 1,9 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 168 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
277.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 8 | - | 0,0005/0,01 | - | - | - | 194 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
338.00 € | 1 | 5 giorni | Si | piatta | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 345 | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale | - | |||
1,091.00 € | 1 | 5 giorni | Si | - | LCD, Altezza caratteri 9 mm | - | - | - | - | 0,01 | ±0,05 | - | 0 - 180 | 253 | circa 18000 ore | - |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Allarme basso voltaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
ON/OFF | Si | ORIGINE (ABS-Zero) | Si | ZERO/ABS | Si |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Configura
Proprietà di base
Uscita dati
Asta di profondità
Display
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Campo(inch)
Asta di profondità(mm)
Risoluzione(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali