Dial Caliper, Silver Cover Type

Dial Caliper, Silver Cover Type
Il rivestimento in titanio si applica alle superfici di scorrimento per aumentarne la resistenza (tranne che per il modello 0-300 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505-742J
505-743J
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Massa
(g)

134.00 €

1 60 giorni 0,001/0,1±0,001±0,002198

264.00 €

1 5 giorni 0,001/0,2±0,002±0,00251170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta Rullo di regolazione Si

Supporto tecnico