Calibro ad orologio ID/becchi per esterni riportati in metallo duro (Codici componente)

Calibro ad orologio ID/becchi per esterni riportati in metallo duro
Questi calibri consentono di effettuare misure affidabili e ripetitive
- Cursore con corsa morbida e protezione dagli urti
- Il quadrante giallo, con caratteri più grandi risulta facile da leggere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505-735
505-738
505-739
505-748
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Graduazione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)
Rullo di regolazione

425.00 €

1 5 giorni 0,001--0,02±0,03±0,05175-

425.00 €

1 5 giorni 0,001/0,1±0,001±0,002---370Si

556.00 €

1 5 giorni 0,001/0,2±0,002±0,0025---157Si

915.00 €

1 60 giorni 0,001/0,1±0,002±0,0025---185Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta

Supporto tecnico