Calibro ad orologio (Codici componente)

Calibro ad orologio
Questi calibri consentono di effettuare misure affidabili e ripetitive
- Cursore con corsa morbida e protezione dagli urti
- Il quadrante giallo, con caratteri più grandi risulta facile da leggere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505-730
505-731
505-732
505-733
505-745
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

122.00 €

1 5 giorni 0,02±0,03±0,05175

245.00 €

1 5 giorni 0,02±0,03±0,05185

140.00 €

1 5 giorni 0,01±0,02±0,04176

264.00 €

1 5 giorni 0,01±0,03±0,05186

368.00 €

1 5 giorni 0,02±0,04±0,061530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Asta di profondità piatta
Graduazione(inch) 0,001

Supporto tecnico