3 - Set Fili calibrati per filetti

3 - Set Fili calibrati per filetti
I fili di misura sono temprati e lappati di precisione. Sono posizionati sullo stelo e sull'incudine del micrometro per esterni. Il metodo di misura a tre fili si applica per determinare il diametro medio del filetto ed è considerata una delle procedure più accurate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
313-101
313-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Note

4,432.50 €

1 5 giorni Per stelo micrometro diametro 6,35 mm

4,381.58 €

1 60 giorni Per stelo micrometro diametro 8 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Contenuto Set 18 coppie di fili D= 0.17 - 3.2 mm Accuratezza DIN 2269, Grado 1

Supporto tecnico