Micrometri ABSOLUTE Digimatic a dischi con forza di misura regolabile (Codici componente)

Micrometri ABSOLUTE Digimatic a dischi con forza di misura regolabile
Il micrometro QuickMike ABSOLUTE Digimatic con incudini a disco, consente misure con una velocità di avanzamento stelo di 10mm/giro.
- Ottimo per feltro, gomma, cartone, stoffe ecc.
- Utile per la misura della lunghezza della tangente di base di ingranaggi ed ingranaggi elicoidali
Superfici di contatto a disco e stelo non rotante
- Forza di misura regolabile per le misure di differenti tipologie di pezzi (Serie 227)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
227-221-20
227-223-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Measuring Force Accuracy Measuring Force Settings
(N)
Campo
(mm)
Impostazioni F. di misura Limiti di errore forza di misura impostata

1,387.00 €

1 60 giorni 300±0.1 + (force setting/10) N0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.50 - 150,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 N±0,1+(f. impostata /10) N

1,744.74 €

1 5 giorni 340±0.4 + (force setting/10) N2 / 4 / 6 / 8 / 100 - 102 / 4 / 6 / 8 / 10 N±0,4+(f. impostata /10) N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 10 mm
Planarità(µm) 1 HOLD Yes Pollici - Metrici Metric
Errore max amm. J MPE(µm) ±4 Modulo Misurabile(mm) 0,4-3 Stelo ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm
Parallelismo(μm) 3 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 5 anni

Supporto tecnico