Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
227-201-20 |
227-203-20 |
227-205-20 |
227-206-20 |
227-207-20 |
227-211-20 |
227-213-20 |
227-215-20 |
227-216-20 |
227-217-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Display | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Measuring Force Accuracy | Measuring Force Settings (N) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Impostazioni F. di misura | Limiti di errore forza di misura impostata | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,214.00 € | 1 | 5 giorni | 300 | - | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | ±0.1 + (force setting/10) N | 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 | - | - | 0 - 15 | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N | ±0,1+(f. impostata /10) N | 2 | |||
1,282.00 € | 1 | 5 giorni | 380 | - | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | ±0.1 + (force setting/10) N | 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 | - | - | 15 - 30 | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N | ±0,1+(f. impostata /10) N | 2 | |||
1,264.00 € | 1 | 60 giorni | 345 | - | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | - | - | 0 - 10 | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,4+(f. impostata /10) N | 2 | |||
1,740.79 € | 1 | 60 giorni | 425 | - | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | - | - | 10 - 20 | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,4+(f. impostata /10) N | 2 | |||
1,811.84 € | 1 | 60 giorni | 415 | - | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | - | - | 20 - 30 | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,4+(f. impostata /10) N | 2 | |||
1,597.37 € | 1 | 5 giorni | 300 | 0,00005 | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | ±0.1 + (force setting/10) N | 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 | 0,00008 | 0 - 0,6 | - | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N | ±0,1 + (forza impostata/10) N | - | |||
1,686.84 € | 1 | 60 giorni | 380 | 0,00005 | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | ±0.1 + (force setting/10) N | 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 | 0,00008 | 0,6 - 1,2 | - | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 N | ±0,1 + (forza impostata/10) N | - | |||
1,663.16 € | 1 | 60 giorni | 345 | 0,00005 | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | 0,00008 | 0 - 0,4 | - | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,1 + (forza impostata/10) N | - | |||
1,740.79 € | 1 | 60 giorni | 425 | 0,00005 | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | 0,00008 | 0,4 - 0,8 | - | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,1 + (forza impostata/10) N | - | |||
1,811.84 € | 1 | 60 giorni | 415 | 0,00005 | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | ±0.4 + (force setting/10) N | 2; 4; 6; 8; 10 | 0,00008 | 0,8 - 1,2 | - | 2; 4; 6; 8; 10 N | ±0,1 + (forza impostata/10) N | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital | HOLD | Yes |
Stelo | ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 5 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Display
Planarità(µm)
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Measuring Force Accuracy
Measuring Force Settings(N)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Impostazioni F. di misura
Limiti di errore forza di misura impostata
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali