Micrometro con seloe incudine a lama

Micrometro con seloe incudine a lama
- Modelli analogici
- Con stelo ed incudine a lama
- Per la misura di scanalature esterne
Stelo non rotante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
122-101-10
122-102-10
122-103-10
122-104-10
122-105-10
122-106-10
122-107-10
122-108-10
122-109-10
122-110-10
122-111-10
122-112-10
122-115-10
122-116-10
122-125-10
122-127-10
122-128-10
122-135-10
122-141-10
122-142-10
122-151-10
122-161-10
122-162-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Incudine/Stelo Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

303.00 €

1 5 giorni 260Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--0 - 253

367.00 €

1 5 giorni 300Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--25 - 503

392.00 €

1 5 giorni 360Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--50 - 753

426.00 €

1 5 giorni 525Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±4-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--75 - 1004

452.00 €

1 5 giorni 670Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±4-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--100 - 1254

477.00 €

1 5 giorni 775Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±4-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--125 - 1504

518.00 €

1 5 giorni 950Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±5-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--150 - 1755

566.00 €

1 5 giorni 1,140Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±5-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--175 - 2005

608.00 €

1 5 giorni 1,300Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±5-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--200 - 2255

651.00 €

1 5 giorni 1,450Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±6-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--225 - 2506

328.00 €

1 5 giorni 260Tipo B, Acciaio temprato t=0,4 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--0 - 253

350.00 €

1 5 giorni 300Tipo B, Acciaio temprato t=0,4 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--25 - 503

761.00 €

1 5 giorni 1,600Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±6-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--250 - 2756

818.00 €

1 5 giorni 2,020Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-0,01Metric±6-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--275 - 3006

303.00 €

1 5 giorni 260Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm0,0001-Inch-±0,00015ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm0,000150 - 1--

392.00 €

1 5 giorni 410Tipo A, acciaio temprato t=0,75 mm0,0001-Inch-±0,00015ø 6,35 mm, passo 0,5 mm0,000152 - 3--

426.00 €

1 5 giorni 550Tipo A, acciaio temprato t=0,75 mm0,0001-Inch-±0,0002ø 6,35 mm, passo 0,5 mm0,00023-4--

328.00 €

1 60 giorni 260Tipo B, acciaio temprato t=0,4 mm0,0001-Inch-±0,00015ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm0,000150 - 1--

343.00 €

1 5 giorni 275Tipo D, metallo duro t=0,4 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--0 - 253

366.00 €

1 5 giorni 315Tipo D, metallo duro t=0,4 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--25 - 503

354.00 €

1 60 giorni 275Tipo D, metallo duro t=0,4 mm0,0001-Inch-±0,00015ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm0,000150 - 1--

343.00 €

1 5 giorni 275Tipo C, metallo duro t=0,75 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--0 - 253

366.00 €

1 5 giorni 315Tipo C, metallo duro t=0,75 mm-0,01Metric±3-ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm--25 - 503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 3-8

Supporto tecnico