Micrometro per interni analogico con becchi (Codici componente)

Micrometro per interni analogico con becchi
Micrometri analogici per interni a due punte
- Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisione
- Per l'azzeramento del micrometro è necessario un campione di riscontro per interni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
145-185
145-186
145-187
145-188
145-189
145-190
145-191
145-192
145-193
145-194
145-195
145-196
145-217
145-218
145-219
145-220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Superfici di Misura Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Campo
(inch)
Campo
(mm)

299.00 €

1 5 giorni 130Riportato in metallo duro-0,01Metric±5-Con blocco, passo vite 0,5 mm-5 - 30

339.00 €

1 5 giorni 140Riportato in metallo duro-0,01Metric±6-Con blocco, passo vite 0,5 mm-25 - 50

352.00 €

1 5 giorni 160Riportato in metallo duro-0,01Metric±7-Con blocco, passo vite 0,5 mm-50 - 75

403.00 €

1 5 giorni 180Riportato in metallo duro-0,01Metric±8-Con blocco, passo vite 0,5 mm-75 - 100

543.00 €

1 5 giorni 210Riportato in metallo duro-0,01Metric±9-Con blocco, passo vite 0,5 mm-100 - 125

611.00 €

1 60 giorni 230Riportato in metallo duro-0,01Metric±9-Con blocco, passo vite 0,5 mm-125 - 150

639.00 €

1 60 giorni 250Riportato in metallo duro-0,01Metric±10-Con blocco, passo vite 0,5 mm-150 - 175

681.00 €

1 60 giorni 270Riportato in metallo duro-0,01Metric±10-Con blocco, passo vite 0,5 mm-175 - 200

299.00 €

1 60 giorni 130Metallo duro0,001-Inch-±0,00025With spindle lock, spindle pitch 0,635 mm0,2 - 1,2-

339.00 €

1 60 giorni 140Metallo duro0,001-Inch-±0,0003With spindle lock, spindle pitch 0,635 mm1 - 2-

352.00 €

1 60 giorni 160Metallo duro0,001-Inch-±0,00035With spindle lock, spindle pitch 0,635 mm2 - 3-

403.00 €

1 60 giorni 180Metallo duro0,001-Inch-±0,0004With spindle lock, spindle pitch 0,635 mm3-4-

762.00 €

1 5 giorni 310Riportato in metallo duro-0,01Metric±11-Con blocco, passo vite 0,5 mm-200 - 225

818.00 €

1 5 giorni 330Riportato in metallo duro-0,01Metric±11-Con blocco, passo vite 0,5 mm-225 - 250

886.00 €

1 5 giorni 350Riportato in metallo duro-0,01Metric±12-Con blocco, passo vite 0,5 mm-250 - 275

955.00 €

1 60 giorni 370Riportato in metallo duro-0,01Metric±12-Con blocco, passo vite 0,5 mm-275 - 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 1-6

Supporto tecnico