Micrometro con becchi per esterni (Codici componente)

Micrometro con becchi per esterni
Micrometro analogico per esterni Mitutoyo dotato di becchi per consentire misure in spazi ristretti. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
143-101
143-102
143-103
143-104
143-105
143-106
143-107
143-108
143-109
143-110
143-111
143-112
143-121
143-122
143-123
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planarità
(μm)
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

390.00 €

1 5 giorni -2100,3--0,01Metric±5---0 - 253

414.00 €

1 5 giorni -2300,3--0,01Metric±6---25 - 503

492.00 €

1 5 giorni -2800,3--0,01Metric±7---50 - 754

518.00 €

1 5 giorni -3300,3--0,01Metric±8---75 - 1004

527.00 €

1 5 giorni 0,3400---0,01Metric±9---100 - 1254

547.00 €

1 5 giorni 0,3450---0,01Metric±9---125 - 1505

588.00 €

1 5 giorni 0,3520---0,01Metric±10---150 - 1755

633.00 €

1 5 giorni 0,3600---0,01Metric±10---175 - 2005

653.00 €

1 60 giorni 0,3690---0,01Metric±11---200 - 2256

670.00 €

1 5 giorni -7900,3--0,01Metric±11---225 - 2506

743.00 €

1 60 giorni -9000,3--0,01Metric±12---250 - 2756

790.00 €

1 5 giorni -9200,3--0,01Metric±12---275 - 3008

390.00 €

1 60 giorni -210-0,0000120,001-Inch-±0,000250,000120 - 1--

414.00 €

1 60 giorni -230-0,0000120,001-Inch-±0,00030,000121 - 2--

492.00 €

1 5 giorni -280-0,0000120,001-Inch-±0,000350,000122 - 3--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo ø8 mm, passo vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 1-6

Supporto tecnico