Micrometro per saldature di lattine

Micrometro per saldature di lattine
Micrometro analogico Mitutoyo per la misura di larghezza, altezza e profondità  di giunti saldati di lattine e contenitori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
147-103
147-104
147-105
147-106
147-201
147-202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note

272.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±3--0 - 13Per scatole di conserva

274.00 €

1 5 giorni 0,001-Inch-±0,000150 - 5-Per scatole di conserva

286.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±3--0 - 13Per scatole di allumino

286.00 €

1 5 giorni 0,001-Inch-±0,000150 - 5-Per scatole di allumino

262.00 €

1 60 giorni 0,001-Inch-±0,000150 - 5-Per bombolette spray

262.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±3--0 - 13Per bombolette spray

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Mass(g) 65
Digitale / Analogico Analog Stelo ø5 mm, passo vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 13 mm

Supporto tecnico