Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
112-401
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Mass(g) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Analog | Graduazione(mm) | 0,01 |
Pollici - Metrici | Metric | Errore max amm. J MPE(µm) | ±3 | Stelo | Con blocco (342-271-30, 112-401), ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm senza blocco ø 6,35 mm, passo della vite 10 mm (342-451) |
Campo(mm) | 0 - 25 | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 3-8 |
Alimentazione | batteria SR-44 |
Si trova sulla pagina di Micrometro per esterni per la misura di altezze di crimpature, il codice articolo è il seguente: 112-401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 112-401.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali