Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Superfici di Misura | Temprato, rettificato e lappato di precisione |
---|---|---|---|---|---|
Base | acciaio temprato | Digitale / Analogico | Analog | Planarità Astina(µm) | 0,3 |
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Campo di Misura(mm) | 25 |
Parallelismo Base/Prolunga(µm) | 5 | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Passo Stelo(mm) | 0.5 |
Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Base (L x P)(inch)
Planarità Base(µm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali