Micrometro di profondità, aste intercambiabili

Micrometro di profondità, aste intercambiabili
Micrometri con aste intercambiabili per una ampia gamma di misure
- Modelli con astine intercambiabili ø 4mm, con superfici di misura lappate
- Con intervalli di 25 mm.
- La frizione assicura forza di misura costante.
- Astine di misura con blocco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
129-109
129-110
129-111
129-112
129-113
129-114
129-115
129-116
129-126
129-127
129-128
129-129
129-130
129-131
129-132
129-149
129-150
129-152
129-153
129-154
129-155
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Planarità Base
(µm)
Planarità Astina
(µm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Numero di aste Parallelismo Base/Prolunga Parallelismo Base/Prolunga
(µm)
Campo
(inch)
Zero Point Errors of Rods Zero Point Errors of Rods
(µm)

202.00 €

1 5 giorni 2601,30,3-0,01Metric2-5--±3

215.00 €

1 5 giorni 2801,30,3-0,01Metric3-6--±3

267.00 €

1 60 giorni 3101,30,3-0,01Metric4-6--±4

369.00 €

1 5 giorni 3701,30,3-0,01Metric6-7--±4

237.00 €

1 5 giorni 31020,3-0,01Metric2-5--±3

252.00 €

1 5 giorni 33020,3-0,01Metric3-6--±3

293.00 €

1 5 giorni 35520,3-0,01Metric4-6--±4

382.00 €

1 5 giorni 41020,3-0,01Metric6-7--±4

215.00 €

1 5 giorni 280--0,001-Inch3(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 3±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

267.00 €

1 5 giorni 310--0,001-Inch4(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 4±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

369.00 €

1 5 giorni 370--0,001-Inch6(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

237.00 €

1 60 giorni 310--0,001-Inch2(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 2±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

252.00 €

1 5 giorni 330--0,001-Inch3(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 3±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

293.00 €

1 60 giorni 355--0,001-Inch4(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 4±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

382.00 €

1 5 giorni 410--0,001-Inch6(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

557.00 €

1 5 giorni 600--0,001-Inch12(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

584.00 €

1 5 giorni 640--0,001-Inch12(4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm).-0 - 12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

557.00 €

1 5 giorni 6001,30,3-0,01Metric12-10--±6

584.00 €

1 60 giorni 64020,3-0,01Metric12-10--±6

195.00 €

1 5 giorni 2401,30,3-0,01Metric1-5--±3

170.00 €

1 5 giorni 29020,3-0,01Metric1-5--±3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Superfici di Misura Temprato, rettificato e lappato di precisione
Base In acciaio temprato Digitale / Analogico Analog Campo di Misura(mm) 25
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Passo Stelo(mm) 0.5 Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico