Micrometro per esterni per misure in serie

Micrometro per esterni per misure in serie
Micrometro per la misura di particolari in serie
- Progettato per l'installazione di un comparatore analogico o digitale per la verifica GO/±NG
- Misure rapide grazie alla leva di richiamo dell'asta
- Corsa asta mobile : 3 mm
Comparatore non compreso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
107-201
107-202
107-203
107-204
107-205
107-206
107-207
107-208
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

443.00 €

1 5 giorni 4800 - 252

497.00 €

1 5 giorni 52025 - 502

523.00 €

1 5 giorni 58550 - 752

535.00 €

1 60 giorni 63075 - 1003

549.00 €

1 5 giorni 725100 - 1253

570.00 €

1 5 giorni 810125 - 1503

595.00 €

1 5 giorni 1050150 - 1753

622.00 €

1 5 giorni 1,170175 - 2004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Corsa Rientroincudine(mm) 3 Planarità(µm) 0,6
Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric Stelo Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico