Calibro regolabile a forcella senza comparatore

Calibro regolabile a forcella senza comparatore
Calibro a forcella Mitutoyo progettato per eseguire rapidi controlli GO / NG di diametri di cilindri e alberi. Le incudini sono smussate per un facile inserimento del pezzo. Il comparatore è fornito come accessorio opzionale per permettere al cliente di scegliere quello che più si adatta alla sua applicazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
201-101
201-102
201-103
201-104
201-105
201-106
201-107
201-108
201-109
201-110
201-111
201-112
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)

507.00 €

1 5 giorni 5700 - 25

527.00 €

1 5 giorni 66025 - 50

545.00 €

1 5 giorni 70050 - 75

556.00 €

1 5 giorni 77075 - 100

583.00 €

1 5 giorni 870100 - 125

615.00 €

1 5 giorni 950125 - 150

644.00 €

1 5 giorni 1,070150 - 175

674.00 €

1 5 giorni 1,160175 - 200

702.00 €

1 5 giorni 1,260200 - 225

733.00 €

1 5 giorni 1,350225 - 250

761.00 €

1 60 giorni 1,470250 - 275

790.00 €

1 5 giorni 1,620275 - 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Corsa Rientroincudine(mm) 2 Planarità(µm) 1
Pollici - Metrici Metric Note Per comp. gambo 8 mm Ripetibilità(µm) 2
Parallelismo(μm) 5 Measured force(N) 15±3

Supporto tecnico