Calibro regolabile a forcella senza comparatore, Pollici (201-151)

Calibro regolabile a forcella senza comparatore, Pollici 201-151

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 201-151

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 507.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 680 g

Campo: 0 - 1 inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

201-151

Codice componente
201-151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(inch)

507.00 €

1 60 giorni 6800 - 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Display Method Tipo analogico Corsa Rientroincudine(mm) 2
Digitale / Analogico Analog Planarità(µm) 1 Pollici - Metrici Inch
Parallelismo(inch) 0,0002 Note Per comparatore con gambo 9,52 mm Ripetibilità(µm) 2
Measured force(N) 15±3

Si trova sulla pagina di Calibro regolabile a forcella senza comparatore, Pollici, il codice articolo è il seguente: 201-151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 201-151.

Tipologia prodotto

Codice componente
201-152
201-153
201-154
201-155
201-156
201-157
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(inch)

527.00 €

1 60 giorni 7301 - 2

545.00 €

1 60 giorni 7802 - 3

556.00 €

1 60 giorni 8703-4

583.00 €

1 60 giorni 9504 - 5

615.00 €

1 60 giorni 1,0005 - 6

644.00 €

1 60 giorni 1,1106 - 7

Supporto tecnico