Calibro ad orologio a forcella regolabile con comparatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
523-121
523-122
523-123
523-124
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

714.00 €

1 5 giorni 7400 - 250,6

803.00 €

1 5 giorni 84025 - 500,6

883.00 €

1 5 giorni 95050 - 751

976.00 €

1 60 giorni 1,08075 - 1001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Display Method Tipo analogico Planarità(μm) 0,3
Accuratezzacomparatore(μm) 1 Corsa Rientroincudine(mm) 2 Digitale / Analogico Analog
Graduazione(mm) 0,001 Pollici - Metrici Metric Campi Individuali(mm) ±0,06
Stelo ø10,8 mm Ripetibilità(µm) 0,4 Campo di indicazione ±0,06 mm
Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico