Calibro ad orologio a forcella regolabile con comparatore, Pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
523-131
523-132
523-133
523-134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)

714.00 €

1 60 giorni 7400,0000240 - 1

803.00 €

1 60 giorni 8400,0000241 - 2

883.00 €

1 60 giorni 9500,000042 - 3

976.00 €

1 5 giorni 1,0800,000043-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Display Method Tipo analogico Accuratezzacomparatore(μm) 1
Corsa Rientroincudine(mm) 2 Digitale / Analogico Analog Planarità(inch) 0,000012
Graduazione(inch) 0,00005 Pollici - Metrici Inch Campi Individuali(inch) ±0,002
Stelo ø10,8 mm Ripetibilità(inch) 0,00002 Campo di indicazione ±0,002 inch
Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico