TESTINA MICROMETRICA DIG, IP65, Metrici

TESTINA MICROMETRICA DIG, IP65, Metrici
Set di micrometri Digimatic IP65Modelli con o senza uscita datiLe plastiche utilizzate nella costruzione dello strumento sono resistenti agli oli di officina Lunga durata della batteria pari a 2,4 anni Elevata resistenza a polvere e liquidi di raffreddamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-960-30
293-961-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo
(inch)
Campo
(mm)

1,259.00 €

1 60 giorni 0 - 30 - 76,2

1,772.00 €

1 60 giorni 0 - 40 - 101,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Stelo Ø6,35 mm, con blocco, passo 0,5mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi
Measured force(N) 5-10 Alimentazione batteria SR-44

Supporto tecnico