Micrometro digitale a tre punti per interni

Micrometro digitale a tre punti per interni
Micrometri per interni a tre punte.
Micrometri individuali.
Contatti di misura rivestiti in titanio peruna maggiore durata.
Ottima resistenza ad acqua e polvere (Protezione IP65 ),che consente l'uso in ambienti con refrigeranti e lubrificanti.
Ampio display con altezza caratteri di 7.
5mmSenza prolunghe o anelli di riscontro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
468-161
468-162
468-163
468-164
468-165
468-166
468-167
468-168
468-169
468-170
468-171
468-172
468-173
468-174
468-175
468-176
468-177
468-178
468-179
468-180
468-181
468-261
468-262
468-263
468-264
468-265
468-266
468-267
468-268
468-269
468-270
468-271
468-272
468-273
468-274
468-275
468-276
468-277
468-278
468-279
468-280
468-281
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)

1,228.00 €

1 5 giorni 370-0,001Metric±2-6 - 8

1,232.00 €

1 5 giorni 370-0,001Metric±2-8 - 10

1,229.00 €

1 5 giorni 370-0,001Metric±2-10 - 12

1,402.00 €

1 5 giorni 400-0,001Metric±3-12 - 16

1,375.00 €

1 5 giorni 400-0,001Metric±3-16 - 20

1,445.00 €

1 5 giorni 470-0,001Metric±3-20 - 25

1,445.00 €

1 5 giorni 480-0,001Metric±3-25 - 30

1,434.00 €

1 5 giorni 480-0,001Metric±3-30 - 40

1,418.00 €

1 5 giorni 500-0,001Metric±3-40 - 50

1,586.00 €

1 5 giorni 620-0,001Metric±3-50 - 63

1,565.00 €

1 5 giorni 630-0,001Metric±4-62 - 75

1,578.00 €

1 5 giorni 960-0,001Metric±4-75 - 88

1,596.00 €

1 5 giorni 970-0,001Metric±4-87 - 100

2,081.00 €

1 5 giorni 940-0,001Metric±5-100 - 125

2,170.00 €

1 5 giorni 1,030-0,001Metric±5-125 - 150

2,271.00 €

1 5 giorni 1,120-0,001Metric±5-150 - 175

2,397.00 €

1 5 giorni 1,210-0,001Metric±5-175 - 200

2,534.00 €

1 60 giorni 1,300-0,001Metric±6-200 - 225

2,610.00 €

1 5 giorni 1,390-0,001Metric±6-225 - 250

2,686.00 €

1 5 giorni 1,480-0,001Metric±6-250 - 275

2,819.00 €

1 5 giorni 1,570-0,001Metric±6-275 - 300

1,228.00 €

1 5 giorni 3700,00005-Inch/Metric-0,275 - 0,35-

1,232.00 €

1 5 giorni 3700,00005-Inch/Metric-0,35-0,425-

1,229.00 €

1 5 giorni 3700,00005-Inch/Metric-0,425 - 0,5-

1,402.00 €

1 5 giorni 4000,00005-Inch/Metric-0,5 - 0,65-

1,375.00 €

1 5 giorni 4000,00005-Inch/Metric-0,65 - 0,8-

1,445.00 €

1 5 giorni 4700,00005-Inch/Metric-0,8 - 1-

1,445.00 €

1 5 giorni 4800,00005-Inch/Metric-1 - 1,2-

1,434.00 €

1 5 giorni 4800,00005-Inch/Metric-1,2 - 1,6-

1,418.00 €

1 5 giorni 5000,00005-Inch/Metric-1,6 - 2-

1,586.00 €

1 5 giorni 6200,00005-Inch/Metric-2 - 2,5-

1,565.00 €

1 5 giorni 6300,00005-Inch/Metric-2,5 - 3-

1,578.00 €

1 5 giorni 9600,00005-Inch/Metric-3 - 3,5-

1,596.00 €

1 5 giorni 9700,00005-Inch/Metric-3,5 - 4-

2,081.00 €

1 5 giorni 9400,0001-Inch/Metric-4 - 5-

2,170.00 €

1 5 giorni 1,0300,0001-Inch/Metric-5 - 6-

2,271.00 €

1 5 giorni 1,1200,0001-Inch/Metric-6 - 7-

2,397.00 €

1 5 giorni 1,2100,0001-Inch/Metric-7 - 8-

2,534.00 €

1 5 giorni 1,3000,0001-Inch/Metric-8 - 9-

2,610.00 €

1 5 giorni 1,3900,0001-Inch/Metric-9 - 10-

2,686.00 €

1 5 giorni 1,4800,0001-Inch/Metric-10 - 11-

2,819.00 €

1 5 giorni 1,5700,0001-Inch/Metric-11 - 12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Superfici di Misura Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm
Function Lock Si HOLD Yes Allarme basso voltaggio Si
Protezione IP65 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 1.2 anni

Supporto tecnico