Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
293-666-20 |
293-667 |
293-668-20 |
293-669-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Uscita dati | Function Lock | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | Si | Si | ±2 | 0 - 30 | 2 | |||
499.00 € | 1 | 5 giorni | 355 | - | - | ±2 | 25 - 55 | 2 | |||
725.00 € | 1 | 5 giorni | 480 | Si | Si | ±3 | 50 - 80 | 2 | |||
751.00 € | 1 | 5 giorni | 585 | Si | Si | ±3 | 75 - 105 | 3 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 10 mm |
Planarità(µm) | 0,3 | HOLD | Yes | Pollici - Metrici | Metric |
Stelo | ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm | Measured force(N) | 5-12 | Alimentazione | batteria SR-44 |
Durata Batteria | circa 5 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Uscita dati
Function Lock
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali