Digital Absolute Micrometer QuickMike, Inch

Digital Absolute Micrometer QuickMike, Inch
Il micrometro ABSOLUTE Digimatic Quickmike, con stelo non rotante, garantisce un movimento molto più veloce rispetto ai modelli standard e offre i seguenti vantaggi:
Avanzamento di 10 mm/giro, circa venti volte più veloce dei micrometri standard.
Ottima resistenza contro acqua e polvere (IP65) per l'uso in lavorazioni che includono fluidi refrigeranti.
La scala ABSOLUTE consente una velocità di risposta illimitata.
Campo di misura più grande (30 mm rispetto ai 25 mm dei micrometri standard).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-676-20
293-677-20
293-678-20
293-679-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)

587.00 €

1 5 giorni 275±0,00010,000080 - 1,2

889.47 €

1 5 giorni 355±0,00010,000081 - 2,2

953.95 €

1 5 giorni 525±0,000150,000042 - 3,2

988.16 €

1 60 giorni 625±0,000150,000123 - 4,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Uscita dati Si Risoluzione(inch) 0,00005 Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 10 mm Planarità(inch) 0,000012
HOLD Yes Pollici - Metrici Inch/Metric Stelo ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm
Measured force(N) 5-12 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 5 anni

Supporto tecnico