Micrometro Digimatic con superfici di misura sottili

Micrometro Digimatic con superfici di misura sottili
Micrometro Digimatic per misure in punti di difficile accesso.Modelli Digimatic con uscita datiCon stelo ed incudine a lama.Per la misura di piccole scanalature esterne.Stelo non rotante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
422-230-30
422-231-30
422-232-30
422-233-30
422-260-30
422-261-30
422-270-30
422-271-30
422-330-30
422-331-30
422-332-30
422-333-30
422-360-30
422-361-30
422-370-30
422-371-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Incudine/Stelo Risoluzione
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

1,151.00 €

1 5 giorni 365Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-Metric±3---0 - 253

1,208.00 €

1 5 giorni 565Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-Metric±3---25 - 503

1,257.00 €

1 5 giorni 465Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-Metric±3---50 - 753

1,310.00 €

1 5 giorni 580Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm-Metric±4---75 - 1004

1,200.00 €

1 5 giorni 365Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm-Metric±3---0 - 253

1,254.00 €

1 5 giorni 565Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm-Metric±3---25 - 503

1,194.00 €

1 5 giorni 365Tipo C, metallo duro t=0,75 mm-Metric±3---0 - 253

1,194.00 €

1 5 giorni 365Tipo D, metallo duro t=0,4 mm-Metric±3---0 - 253

1,151.00 €

1 5 giorni 365Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000150 - 1--

1,208.00 €

1 5 giorni 565Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000151 - 2--

1,257.00 €

1 60 giorni 465Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000152 - 3--

1,310.00 €

1 5 giorni 580Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm0,00005Inch/Metric-±0,00020,00023-4--

1,200.00 €

1 5 giorni 365Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000150 - 1--

1,254.00 €

1 5 giorni 565Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000151 - 2--

1,194.00 €

1 5 giorni 365Tipo C, metallo duro t=0,75 mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000150 - 1--

1,194.00 €

1 5 giorni 365Tipo D, metallo duro t=0,4 mm0,00005Inch/Metric-±0,000150,000150 - 1--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si HOLD Yes
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 3-8
Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico