Micrometro per esterni con becchi e frizione per la misura di punti di difficile accesso 25-50 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
343-250-30
343-251-30
343-252-30
343-253-30
343-350-30
343-351-30
343-352-30
343-353-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

915.00 €

1 5 giorni 320-0,3-Metric±5---0 - 253

982.00 €

1 5 giorni 340-0,3-Metric±6---25 - 503

1,037.00 €

1 5 giorni 390-0,3-Metric±7---50 - 754

1,081.00 €

1 60 giorni 440-0,3-Metric±8---75 - 1004

915.00 €

1 5 giorni 3200,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000250,000120 - 1--

982.00 €

1 60 giorni 3400,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00030,000121 - 2--

1,037.00 €

1 5 giorni 3900,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000350,000162 - 3--

1,081.00 €

1 5 giorni 4400,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00040,000163-4--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si HOLD Yes
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 1-6
Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico