Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
342-271-30 |
342-371-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Graduazione | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.00 € | 1 | 5 giorni | 270 | - | - | Metric | ±3 | - | - | 0 - 20 | |||
720.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | 0,0005 | 0,00005 inch / 0,001 mm | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0 - 0,8 | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital |
Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Stelo | Con blocco (342-271-30, 112-401), ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm senza blocco ø 6,35 mm, passo della vite 10 mm (342-451) | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 3-8 |
Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2,4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Graduazione
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali