Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
342-451-20
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | Mass(g) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital |
Display | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | HOLD | Yes | Pollici - Metrici | Metric |
Errore max amm. J MPE(µm) | ±3 | Stelo | Con blocco (342-271-30, 112-401), ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm senza blocco ø 6,35 mm, passo della vite 10 mm (342-451) | Campo(mm) | 0 - 15 |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 4-6 | Alimentazione | batteria SR-44 |
Durata Batteria | circa 5 anni |
Si trova sulla pagina di Micrometro Digimatic QuickMike per altezze di crimpature, il codice articolo è il seguente: 342-451-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 342-451-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali