Micrometro digitale di profondità

Micrometro digitale di profondità
Micrometri con aste intercambiabili per una ampia gamma di misureModelli con aste intercambiabili ø 4mm, con superfici di misura lappateIntervalli di 25 mm.La frizione assicura forza di misura costante.Astine di misura con blocco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
329-250-30
329-251-30
329-350-30
329-351-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Base (L x P)
(inch)
Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Pollici - Metrici Numero di aste Parallelismo Base/Prolunga
(µm)
Campo
(inch)
Zero Point Errors of Rods Zero Point Errors of Rods
(µm)

938.00 €

1 5 giorni 540101,6 x 16-0,001Metric67--±4

1,199.00 €

1 5 giorni 790101,6 x 16-0,001Metric1210--±6

938.00 €

1 5 giorni 540---Inch/Metric6-0 - 6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

1,199.00 €

1 5 giorni 790-0,00010,001Inch/Metric12-0 - 12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Superfici di Misura Temprato, rettificato e lappato di precisione
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Base In acciaio temprato DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Uscita dati Si
Digitale / Analogico Digital Planarità Base(µm) 2 Planarità Astina(µm) 0,3
Function Lock si Allarme basso voltaggio Si Campo di Misura(mm) 25
Micrometer Head Feed (0-25 mm) (excluding quantizing Error)(µm) ±3 Parallelismo Base/Prolunga (4+L/50) µm L = max. lunghezza misurata (mm). Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Passo Stelo(mm) 0,5 Measured force(N) 5-10 Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata Batteria circa 2,4 anni

Supporto tecnico