Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
323-250-30 |
323-251-30 |
323-252-30 |
323-253-30 |
323-350-30 |
323-351-30 |
323-352-30 |
323-353-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.00 € | 1 | 5 giorni | 290 | - | 1 | Metric | ±4 | - | - | - | 0 - 25 | 4 | |||
948.00 € | 1 | 5 giorni | 355 | - | 1 | Metric | ±4 | - | - | - | 25 - 50 | 4 | |||
990.00 € | 1 | 5 giorni | 555 | - | 1 | Metric | ±6 | - | - | - | 50 - 75 | 6 | |||
1,027.00 € | 1 | 5 giorni | 610 | - | 1 | Metric | ±6 | - | - | - | 75 - 100 | 6 | |||
851.00 € | 1 | 5 giorni | 290 | 0,00005 | - | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,00016 | 0 - 1 | - | - | |||
948.00 € | 1 | 5 giorni | 355 | 0,00005 | - | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,00016 | 1 - 2 | - | - | |||
990.00 € | 1 | 5 giorni | 555 | 0,00005 | - | Inch/Metric | - | ±0,0003 | 0,00024 | 2 - 3 | - | - | |||
1,027.00 € | 1 | 5 giorni | 610 | 0,00005 | - | Inch/Metric | - | ±0,0003 | 0,00024 | 3-4 | - | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital |
Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Modulo Misurabile(mm) | 0,5-6 | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Measured force(N) | 3-8 | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Planarità(µm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali