Micrometro Digimatic con incudine a prisma senza scanalature

Micrometro Digimatic con incudine a prisma senza scanalature
Micrometro Digimatic con incudine a V per la misura di utensili da taglio.Per la misura del diametro esterno di utensili a 3 taglienti.Disponibili modelli con incudine a V e scanalatura centrale per misurare il diametro primitivo di rubinetti con il metodo a filo singolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
314-253-30
314-261-30
314-262-30
314-353-30
314-361-30
314-362-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Asta di Riscontro

1,081.00 €

1 5 giorni 465-Metric±5--25 - 40167-329 ø 25 mm

1,009.00 €

1 5 giorni 275-Metric±4--1 - 15167-327 ø 5 mm

1,054.00 €

1 5 giorni 410-Metric±4--10 - 25167-328 ø 10 mm

1,081.00 €

1 5 giorni 4650,00005Inch/Metric-±0,000251 - 1,6-167-339 ø 1"

1,009.00 €

1 60 giorni 2750,00005Inch/Metric-±0,00020,05 - 0,6-167-337 ø 0,2"

1,054.00 €

1 60 giorni 4100,00005Inch/Metric-±0,00020,4 - 1-167-338 ø 0,4"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale 2 x PRESET Si
ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Stelo Passo vite 0,75 mm, ø6,35 mm, con blocco Note -
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico