Micrometro digitale a incudine intercambiabile, Pollici/Metrici

Micrometro digitale a incudine intercambiabile, Pollici/Metrici
Micrometri Digimatic con incudini intercambiabili
Modelli Digimatic, con uscita datiCon incudini intercambiabiliPer la misura di spessori di pareti di cilindri e tubi, aperture e ferritoie da bordo a bordo, punti di difficile accesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
317-351-30
317-352-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Contenuto Set Campo
(inch)

711.00 €

1 5 giorni 340Incudini 201217, 2012160 - 1

791.00 €

1 60 giorni 365Incudini 201379, 2012161 - 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(inch) 0,00005 Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità(inch) 0,000024 (stelo), 0,00008 (incudine)
Function Lock Si HOLD Yes Pollici - Metrici Inch/Metric
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Parallelismo(inch) 0,00012 Protezione IP65
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Err. avanz. stelo(inch) 0,00015 Measured force(N) 5-10
Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico