Testina micrometrica digitale

Testina micrometrica digitale
Testina micrometrica digitale Mitutoyo con gambo liscio Ø 10 mm, superficie di misura piatta, frizione e uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
350-251-30
350-253-30
350-351-30
350-352-30
350-353-30
350-354-30
350-357-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Contatto Passo Stelo
(mm)
Gambo Diametro
(inch)

513.00 €

1 5 giorni --Metric±2--0 - 25-piatta0.510

575.00 €

1 5 giorni --Metric±2--0 - 25-Sferico (SR4)0.510

513.00 €

1 5 giorni 0,00005-Inch/Metric-±0,00010 - 1--piatta-0,375

529.00 €

1 5 giorni 0,0000511,5Inch/Metric-±0,00010 - 1--piatta-0,375

575.00 €

1 5 giorni 0,00005-Inch/Metric-±0,00010 - 1--Sferico (SR4)-0,375

581.00 €

1 60 giorni 0,0000511,5Inch/Metric-±0,00010 - 1--Sferico (SR4)-0,375

575.00 €

1 60 giorni 0,00005-Inch/Metric-±0,00010 - 1-Stelo non rotanteSferico (SR4)-0,375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Digitale Mass(g) 230
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm
Function Lock Si HOLD Yes Stelo ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola cromati opachi Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico