Testina micrometrica digitale, Pollici/Metrici (Codici componente)

Testina micrometrica digitale, Pollici/Metrici
Testina micrometrica digitale Mitutoyo con gambo liscio Ø .71", superficie di misura piatta, stelo non rotante, display ruotabile, uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

164-164

Codice componente
164-164
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

953.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Digitale Mass(g) 490
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Direzione conteggio selezionabile Si Risoluzione(inch) 0,00005 Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Pollici - Metrici Inch/Metric
Errore max amm. J MPE(inch) ±0,00015 Campo(inch) 0 - 2 Note Stelo non rotante
Contatto piatta Gambo Diametro(inch) 7,09 Alimentazione 2 batterie SR-44
Durata Batteria Circa 1,8 anni

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica digitale, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 164-164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 164-164.

Supporto tecnico