Testina micrometrica digitale, IP65 (Codici componente)

Testina micrometrica digitale, IP65
Testina micrometrica con campo 25 mm e gambo 12 mm Possibilità di integrazione in macchinari e strumenti di misura.La protezione elevata (IP65 ) ne consente l'uso in ambienti ostili con presenza di lubrificanti e refrigeranti (eccetto modelli congambo filettato).Le misure rilevate e gli spostamenti sono visualizzati con incrementi di 0.001mm .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
350-271-30
350-272-30
350-273-30
350-281-30
350-283-30
350-284-30
350-383-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Contatto Passo Stelo
(mm)
Gambo Diametro
(inch)
Alimentazione

516.00 €

1 5 giorni --Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25IP65piatta0.512batteria SR-44

529.00 €

1 60 giorni -11,5Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25Gambo filettatopiatta0.512batteria SR-44

575.00 €

1 5 giorni --Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25IP65Sferico (SR4)0.512batteria SR-44

417.00 €

1 5 giorni --Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25IP65piatta0.512batteria SR-44

575.00 €

1 60 giorni --Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25IP65Sferico (SR4)0.512batteria SR-44

586.00 €

1 5 giorni -11,5Metric±2-ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco-0 - 25IP65Sferico (SR4)0.5121 Batteria SR-44

575.00 €

1 60 giorni 0,00005-Inch/Metric-±0,0001Con blocco stelo, ø 6,35 mm0 - 1-IP65Sferico (SR4)-0,5batteria SR-44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Digitale Mass(g) 230
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm
Function Lock Si HOLD Yes Scala Tamburo e bussola cromati opachi
Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico