Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
350-261-30 |
350-361-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Risoluzione (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Stelo | Campo (inch) | Campo (mm) | Passo Stelo (mm) | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556.00 € | 1 | 5 giorni | - | Metric | ±2 | - | ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco | - | 0 - 25 | 0,5 | 12 | |||
556.00 € | 1 | 60 giorni | 0,00005 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | Con blocco stelo, ø 6,35 mm | 0 - 1 | - | - | 0,5 |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Digitale | Mass(g) | 235 |
---|---|---|---|---|---|
2 x PRESET | Si | ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm |
Function Lock | Si | HOLD | Si | Note | IP65, Stelo non rotante, senza frizione |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi | Contatto | piatta | Alimentazione | batteria SR-44 |
Durata Batteria | circa 2,4 anni |
Configura
Proprietà di base
Risoluzione(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Stelo
Campo(inch)
Campo(mm)
Passo Stelo(mm)
Gambo Diametro(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali