Testina micrometrica digitale, stelo non rotante

Testina micrometrica digitale, stelo non rotante
Testina micrometrica digitale Mitutoyo con gambo liscio Ø 18 mm, superficie di misura piatta, stelo non rotante, display ruotabile, frizione e uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

164-163

Codice componente
164-163
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

953.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Digitale Mass(g) 490
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Direzione conteggio selezionabile Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Pollici - Metrici Metric Errore max amm. J MPE(µm) ±3
Campo(mm) 0 - 50 Note Stelo non rotante Contatto piatta
Passo Stelo(mm) 0,5 Gambo Diametro(inch) 18 Alimentazione 2 batterie SR-44
Durata Batteria Circa 1,8 anni

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica digitale, stelo non rotante, il codice articolo è il seguente: 164-163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 164-163.

Supporto tecnico