Micrometro digitale IP65, with Ratched

Micrometro digitale IP65, with Ratched
Questo micrometro IP65, estremamente robusto, offre unaaccuratezza eccezionale ed offre i seguenti vantaggi:

Materiale resistente all'olio utilizzato per tutte le parti inplastica
Durata straordinaria della batteria di 2,4 anni*
L'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere consente di utilizzare questo micrometro in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di liquido refrigerante.
Senza uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-230-30
293-231-30
293-232-30
293-233-30
293-234-30
293-235-30
293-236-30
293-237-30
293-246-30
293-250-30
293-251-30
293-252-30
293-253-30
293-254-30
293-255-30
293-256-30
293-257-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
2 x PRESET (oltre 100 mm) Uscita dati Errore max amm. J MPE
(µm)
Stelo Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)
Durata Batteria

315.00 €

1 5 giorni 270siSi±1Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm0 - 251Circa 2,4 anni

373.00 €

1 5 giorni 330siSi±1Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm25 - 501Circa 2,4 anni

490.00 €

1 5 giorni 470siSi±2Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm50 - 752Circa 2,4 anni

530.00 €

1 5 giorni 625siSi±2Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm75 - 1002Circa 2,4 anni

379.00 €

1 5 giorni 270siSi±1NC Linear Scale ST1371A-5400F0 - 251circa 2.4 anni

455.00 €

1 5 giorni 330siSi±1NC Linear Scale ST1371A-5400F25 - 501circa 2.4 anni

556.00 €

1 5 giorni 470siSi±2NC Linear Scale ST1371A-5400F50 - 752circa 2.4 anni

627.00 €

1 60 giorni 625siSi±2NC Linear Scale ST1371A-5400F75 - 1002circa 2.4 anni

461.00 €

1 5 giorni 470-No±2Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm50 - 752Circa 2,4 anni

719.00 €

1 5 giorni 600siSi±2Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm100 - 1255Circa 1,2 anni

740.00 €

1 5 giorni 740siSi±2Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm125 - 1505Circa 1,2 anni

759.00 €

1 5 giorni 800siSi±3Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm150 - 1755Circa 1,2 anni

765.00 €

1 5 giorni 970siSi±3Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm175 - 2005Circa 1,2 anni

772.00 €

1 60 giorni 1,110siSi±3Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm200 - 2255Circa 1,2 anni

785.00 €

1 5 giorni 1,270siSi±4Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm225 - 2505Circa 1,2 anni

798.00 €

1 5 giorni 1,340siSi±4Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm250 - 2755Circa 1,2 anni

849.00 €

1 5 giorni 1,540siSi±4Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm275 - 3005Circa 1,2 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità(µm) 0,3 Function Lock Si
HOLD Yes Pollici - Metrici Metric Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Measured force(N) 5-10 Alimentazione batteria SR-44

Supporto tecnico