Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
326-251-30 |
326-252-30 |
326-253-30 |
326-254-30 |
326-351-30 |
326-352-30 |
326-353-30 |
326-354-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Pollici - Metrici | Campo (inch) | Campo (mm) | Err. avanz. stelo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874.00 € | 1 | 5 giorni | 350 | - | Metric | - | 0 - 25 | - | |||
1,073.00 € | 1 | 5 giorni | 380 | - | Metric | - | 25 - 50 | - | |||
1,100.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | - | Metric | - | 50 - 75 | - | |||
1,158.00 € | 1 | 5 giorni | 510 | - | Metric | - | 75 - 100 | - | |||
874.00 € | 1 | 5 giorni | 350 | 0,00005 | Inch/Metric | 0 - 1 | - | 0,00015 | |||
1,073.00 € | 1 | 5 giorni | 380 | 0,00005 | Inch/Metric | 1 - 2 | - | 0,00015 | |||
1,100.00 € | 1 | 60 giorni | 470 | 0,00005 | Inch/Metric | 2 - 3 | - | 0,00015 | |||
1,158.00 € | 1 | 60 giorni | 510 | 0,00005 | Inch/Metric | 3-4 | - | 0,00015 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | 2 x PRESET | Si |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si |
HOLD | Yes | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Measured force(N) | 5-10 | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Pollici - Metrici
Campo(inch)
Campo(mm)
Err. avanz. stelo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali