Codice articolo del costruttore: 389-252-30
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 805.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Mass: 920 g
Incudine/Stelo: Tipo A piatto /piatto
Risoluzione: - inch
Planarità: 0,6 µm
Planarità: - inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
389-252-30
Codice componente
|
---|
389-252-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gola Profonda | Parallelismo (μm) | Alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805.00 € | 1 | 5 giorni | 920 | Tipo A piatto /piatto | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 25 - 50 | 160 | 3 | Batteria SR-44 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | 2 x PRESET | Si |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si |
HOLD | Yes | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Measured force(N) | 3-8 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Si trova sulla pagina di Micrometro digitale per fogli metallici IP65, il codice articolo è il seguente: 389-252-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 389-252-30.
Configura
Proprietà di base
Risoluzione(inch)
Planarità(inch)
Errore max amm. J MPE(inch)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Tipo
Mass(g)
Incudine/Stelo
Planarità(µm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Gola Profonda
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
389-251-30 |
389-261-30 |
389-262-30 |
389-271-30 |
389-272-30 |
389-351-30 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Incudine/Stelo | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gola Profonda | Parallelismo (μm) | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746.00 € | 1 | 5 giorni | 840 | Tipo A piatto /piatto | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 0 - 25 | 160 | 3 | batteria SR-44 | |||
746.00 € | 1 | 5 giorni | 840 | Tipo B, sferica/piatto | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 0 - 25 | 160 | 3 | batteria SR-44 | |||
805.00 € | 1 | 60 giorni | 920 | Tipo B, sferica/piatto | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 25 - 50 | 160 | 3 | Batteria SR-44 | |||
746.00 € | 1 | 5 giorni | 840 | Tipo C, sferico/sferico | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 0 - 25 | 160 | 3 | Batteria SR-44 | |||
805.00 € | 1 | 5 giorni | 920 | Tipo C, sferico/sferico | - | 0,6 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 25 - 50 | 160 | 3 | Batteria SR-44 | |||
746.00 € | 1 | 5 giorni | 840 | Tipo A piatto /piatto | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,00012 | 0 - 1 | - | - | - | Batteria SR-44 |