Micrometro digitale per fogli metallic, Pollici

Micrometro digitale per fogli metallic, Pollici
Micrometro digitale impermeabile Mitutoyo per l'uso in presenza di refrigeranti o olio da taglio. Il telaio extra profondo (305 mm / 12") permette la misura di fogli di lamera quanto più possibile lontano dai bordi. La frizione garantice la ripetibilità delle misure. Con uscita dati Digimatic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

389-714

Codice componente
389-714
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,330.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Mass(g) 2750
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Incudine/Stelo Tipo A piatto /piatto
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(inch) 0,00005 Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità(inch) 0,00004
Function Lock Si HOLD Si Pollici - Metrici Inch/Metric
Errore max amm. J MPE(inch) ±0,00025 Stelo Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm Parallelismo(inch) 0,00012
Campo(inch) 0 - 1 Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm Measured force(N) 10-14
Alimentazione 2 batterie SR-44 Durata Batteria circa 1,8 anni

Si trova sulla pagina di Micrometro digitale per fogli metallic, Pollici, il codice articolo è il seguente: 389-714.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 389-714.

Supporto tecnico