Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
331-251-30 |
331-252-30 |
331-253-30 |
331-254-30 |
331-261-30 |
331-262-30 |
331-263-30 |
331-264-30 |
331-351-30 |
331-352-30 |
331-353-30 |
331-354-30 |
331-361-30 |
331-362-30 |
331-363-30 |
331-364-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | 2 | |||
864.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 25 - 50 | - | 2 | |||
922.00 € | 1 | 5 giorni | 625 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 50 - 75 | - | 2 | |||
963.00 € | 1 | 5 giorni | 565 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | - | 75 - 100 | - | 3 | |||
794.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 0 - 25 | - | 2 | |||
864.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 25 - 50 | Liscio | 2 | |||
922.00 € | 1 | 5 giorni | 625 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±2 | - | - | - | 50 - 75 | - | 2 | |||
963.00 € | 1 | 5 giorni | 565 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | - | 75 - 100 | - | 3 | |||
828.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | - | |||
864.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | - | |||
922.00 € | 1 | 60 giorni | 625 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2 - 3 | - | Ghiera | - | |||
963.00 € | 1 | 60 giorni | 565 | Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0,00012 | 3-4 | - | - | - | |||
816.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | - | |||
864.00 € | 1 | 60 giorni | 470 | Tipo B, D=2 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 1 - 2 | - | Liscio | - | |||
922.00 € | 1 | 60 giorni | 625 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2 - 3 | - | - | - | |||
963.00 € | 1 | 60 giorni | 565 | Tipo B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0,00012 | 3-4 | - | - | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital |
Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Incudine/Stelo
Risoluzione(inch)
Planarità(µm)
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali